INA75XXEVM
INA75xx 评估模块
INA75XXEVM
概述
INA75xx 评估模块 (EVM) 具有采用 25A EZShunt™ 技术的 INA750x -4V 至 110V 双向超精密电流检测放大器。INA750 还具有增强型 PWM 抑制功能。该 EVM 提供了一个便于进行增益和基准电压配置的平台。
特性
- 评估 INA750 和 INA751 的所有灵敏度选项
- 通过测试点轻松连接器件引脚
- 评估高侧和低侧配置
配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | INA75xx 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-1-13 |
| 证书 | INA750BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024-10-31 | |||
| 证书 | INA750AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024-10-31 | |||
| 证书 | INA751AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024-10-31 | |||
| 证书 | INA751BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024-10-31 |