INA310EVM
INA310 -4V 至 110V、1.3MHz 模拟电流检测放大器评估模块
INA310EVM
概述
INA310EVM 评估模块 (EVM) 旨在对 INA310 器件的基本功能进行评估。该 EVM 包含一个印刷电路板 (PCB),其中具有多个可选的 PCB 拆分模块,对应于五个增益选项(1 至 5)中的每一个。每个 PCB 拆分模块都有一个 INA310xn 器件(其中 x 为版本 A 或 B,而 n 为 1、2、3、4 或 5)、用于外部硬件连接的测试点和插座以及用于焊接可选电路的焊盘。该 EVM 支持通过 PCB 进行高达 5A 的电流测量。
特性
- 通过提供的器件板评估所有增益选项
- 通过测试点轻松连接设备引脚
- 借助焊盘和插座,在输入引脚和输出引脚处实现可选的滤波
- 提供多个输入信号选项,包括焊接分流电阻器 (2512) 和测量高达 5A 电流的方法
立即订购并开发
评估板
INA310AEVM — INA310 -4V 至 110V、1.3MHz 模拟电流检测放大器评估模块
INA310AEVM — INA310 -4V 至 110V、1.3MHz 模拟电流检测放大器评估模块
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | INA310EVM 用户指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-4-25 |
证书 | INA310AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023-5-3 | ||||
证书 | INA310BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023-5-3 |