INA303EVM

INA303 高速、高精度电流检测放大器评估模块

INA303EVM

立即订购

概述

INA303EVM 是一个结构紧凑、易于使用的平台,用于评估带有双集成比较器的 INA303 高速精密电流检测放大器在指定输入电压、共模电压和温度范围内的主要特性和性能。EVM 具有可独立评估的所有 3 种增益变体,并提供测试点,可轻松探测所有关键信号。EVM 还包含 LED 指示灯,可方便地监控比较器输出信号。

特性
  • 外形小巧
  • 具有 INA303 的所有 3 种增益变体(20V/V、50V/V 和 100V/V)
  • LED 指示灯,可便捷监控比较器输出信号
模拟电流检测放大器
INA303 具有窗口比较器的 36V、双向、550kHz、4V/µs 高精度电流检测放大器 INA303-Q1 具有窗口比较器的 AEC-Q100、36V、双向、550kHz、4V/µs 高精度电流感应放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

INA303EVM — INA303 高速高精度电流检测放大器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

INA303EVM INA303 高速高精度电流检测放大器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 INA303EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 INA302 and INA303 Evaluation Modules 2017-1-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持