INA302EVM
INA302 高速、高精度电流检测放大器评估模块
INA302EVM
概述
INA302EVM 评估模块 (EVM) 是一款结构紧凑、易于使用的平台,用于评估带有双集成比较器的 INA302 高速精密电流检测放大器在指定输入电压、共模电压和温度范围内的主要特性和性能。EVM 具有可独立评估的所有 3 种增益变体,并提供测试点,可轻松探测所有关键信号。EVM 还包含 LED 指示灯,可方便地监控比较器输出信号。
特性
- 外形小巧
- 具有 INA302 的所有 3 种增益变体(20V/V、50V/V 和 100V/V)
- LED 指示灯,可便捷监控比较器输出信号
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | INA302EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
| 用户指南 | INA302 and INA303 Evaluation Modules | 2017-1-27 |