INA300EVM
INA300 评估模块
INA300EVM
概述
INA300 是一款高共模精密双向电流感应比较器,通过配置后可通过在并联电阻器上产生的电压来检测过流情况。INA300 可采用 2.7 V 至 5.5 V 的单电源工作,经配置后可在共模电压为 0 V 至 36 V 的情况下检测 0 V 至 250 mV 的并联电压。INA300EVM 允许用户使用跳线轻松配置 INA300 器件。
特性
- 可选择启用和禁用的跳线
- 可选择锁存器模式和透明模式的条件
- 可选择延迟(10 μs、50 μs 和 100 μs)的跳线
- 可选择磁滞(2 mV、5 mV 和 10 mV)的跳线
- 由单一电阻器或外部电压源设定阈值
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | INA300EVM User's Guide | 2014-2-17 | |||
| 证书 | INA300EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |