INA299EVM

INA299 评估模块

INA299EVM

立即订购

概述

INA299EVM 是一个小型模块,具有三个完全独立、可由设计人员拆分的电路板。三个电路图完全相同的电路板均可用于 INA299 的三个增益型号,此外具有高达 80V 的共模输入和 10A(板载分流)输入能力。每个电路板均设有针对 VS、GND、OUT 以及 VIN+ 和 VIN- 间端子块的测试点。借助焊盘和插座,可以快速实现输入滤波和输出滤波,并采用 2512 尺寸的板载分流电阻器。

特性
  • 通过提供的器件板评估所有增益选项
  • 通过测试点轻松连接设备引脚
  • 借助焊盘和插座,在输入引脚和输出引脚处实现可选的滤波
  • 提供多个输入信号选项,包括焊接分流电阻器 (2512) 和安全测量高达 10A 的电流的方法
模拟电流检测放大器
INA299 -2V 至 80V,双向 650kHz 高精度电流检测放大器 INA299-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 -2V 至 80V 双向 650kHz 精密电流检测放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

INA299EVM — INA299 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

INA299EVM INA299 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 INA187EVM 和 INA299EVM PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-3-18
证书 INA299EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-2-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持