INA296AEVM
INA296x 具有 5V/µs 压摆率的 -5V 至 110V、1.1MHz 电流检测放大器评估模块
INA296AEVM
概述
INA296AEVM 是一个小型模块,具有五个完全独立、可由设计人员拆分的电路板。五个电路图完全相同的电路板均可用于 INA296x 的五个增益型号,此外具有高达 110V 的共模输入和 10A(板载分流)输入能力。
每个电路板均设有针对 VS、GND、OUT 以及 Vin+ 和 Vin- 间端子块的测试点。借助焊盘和插座,可以快速实现输入和输出滤波,并采用 2512 尺寸的板载分流电阻器。
特性
- 利用差分电压或分流电阻器可轻松测试 INA296x
- 借助焊盘和插座,可以快速、轻松实现 SMD 滤波
- 借助可拆式面板,设计人员能对所有增益型号进行试验和测试
模拟电流检测放大器
立即订购并开发
评估板
INA296AEVM — INA296x 具有 5V/µs 压摆率的 -5V 至 110V、1.1MHz 电流检测放大器评估模块
INA296AEVM — INA296x 具有 5V/µs 压摆率的 -5V 至 110V、1.1MHz 电流检测放大器评估模块
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | INA296EVM (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022-11-30 |
| 证书 | INA296BEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-11-17 | ||||
| 证书 | INA296AEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) | 2022-11-16 |