INA225EVM

用于 36 V 可编程增益、电流分流监控器的 INA225 评估模块

INA225EVM

立即订购

概述

INA225 是一款电压输出分流监视器,此监视器能够在 0V 至 36V 共模电压范围之内感测分流器上的压降,且与电源电压无关。可通过使用 2 个外部增益选择引脚 GS0 和 GS1 来选择 4 种增益版本。这些引脚允许您选择 25、50、100 和 200 的增益。低偏移零漂移架构使得电流感测在分流器上的压降低至 10mV 满标,同时可确保高精度测量结果。INA225EVM 是用于评估 INA225 在各种信号、分流和电源条件下的性能的平台。此文档提供关于 INA225EVM 的总体概述,并提供使用该评估模块时需要考虑的特性和功能的一般性说明。

特性
  • 跳线可选式增益 (25,50,100,200)
  • 可选输入滤波器
  • 允许在单向和双向应用中采用 INA225
模拟电流检测放大器
INA225 具有四个引脚可选增益设置的 36V 双向电流感应放大器 INA225-Q1 具有四个引脚可选增益设置的 AEC-Q100、36V 双向电流感应放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

INA225EVM — 用于 36 V 可编程增益、电流分流监控器的 INA225 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

INA225EVM 用于 36 V 可编程增益、电流分流监控器的 INA225 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 INA225EVM User's Guide 2014-3-7
证书 INA225EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持