INA210-215EVM

INA210-215 电压输出电流并联监视器评估模块

INA210-215EVM

立即订购

概述

INA210-215EVM 旨在提供此器件系列的基本功能评估。此固定装置布局并不作为目标电路的模型使用,也不针对电磁兼容性 (EMC) 测试进行布局。利用 INA210-215EVM,用户可以安装分流电阻器,然后同时连接共模电压和负载以产生输入电压,或者可以省略分流电阻器并直接向器件输出施加差分电压。这种灵活性使用户既能以模拟方式也能在实际应用中测试器件操作。

特性
  • 便于轻松处理的小型 SC70 封装
  • 可轻松访问所有器件引脚
  • 可选输入滤波电容器和电阻的空间以及其它用户定义电路的原型区域
  • 各种尺寸的分流电阻器的空间
  • 通过提供的器件电路板以及测试器件在电路板上的焊接位置来评估所有增益选项
模拟电流检测放大器
INA210 26V、双向、高精度电流感应放大器 INA210-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 26V、双向、高精度电流检测放大器 INA211 26V、双向、高精度电流感应放大器 INA211-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 26V、双向、高精度电流检测放大器 INA212 26V、双向、高精度电流感应放大器 INA212-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 26V、双向、高精度电流检测放大器 INA213 26V、双向、高精度电流感应放大器 INA213-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 26V、双向、高精度电流检测放大器 INA214 26V、双向、高精度电流感应放大器 INA214-Q1 AEC-Q100、26V、双向、高精度电流检测放大器 INA215 26V、双向、高精度电流感应放大器 INA215-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 26V、双向、高精度电流检测放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

INA210-215EVM — INA210-215 电压输出电流并联监视器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

INA210-215EVM INA210-215 电压输出电流并联监视器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 INA210-215EVM User's Guide (Rev. A) 2014-6-12
* EVM 用户指南 INA210-215EVM User's Guide Hardware Version 2 2016-7-8
证书 INA210-215EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持