INA199EVM
INA199 评估模块
INA199EVM
概述
INA199EVM 专门用于提供该器件系列的基本功能评估。此固定装置布局并不作为目标电路的模型使用,也不针对电磁兼容性 (EMC) 测试进行布局。INA199EVM 允许用户安装并联电阻,然后连接共模电压和负载以产生输入电压,或忽略并联电阻并将差动电压直接应用到器件输入中。这种灵活性使用户既能以模拟方式也能在实际应用中测试器件操作。
特性
- 便于轻松处理的小型 SC70 封装
- 可轻松访问所有器件引脚
- 可选输入滤波电容器和电阻的空间以及其它用户定义电路的原型区域
- 各种尺寸的并联电阻的空间
- 通过提供的器件电路板以及测试器件在电路板上的焊接位置来评估所有增益选项
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | INA199A1-A3EVM User's Guide Hardware Version 1 | 2010-5-13 | |||
* | EVM 用户指南 | INA199B1-B3EVM User's Guide Hardware Version 2 | 2016-7-8 | |||
数据表 | INA199 26V、双向、零漂移、低侧或高侧、电压输出、电流分流监测器 数据表 (Rev. H) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2023-11-14 | |
证书 | INA199EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |