INA190EVM

采用低电流布局的 INA190 电流检测评估模块

INA190EVM

立即订购

概述

这是一个小型模块,具有 6 个完全独立、可由用户拆分的电路板。五个电路板完全相同(额定电流为 20A),可用于五种器件增益型号。采用特殊保护布局的第六个电路板(10A 等级)可用于电流特别低的测量系统。每个电路板都有针对 VS、GND、OUT、REF 的测试点以及两个接头,这些接头可将 ENABLE 引脚跳接至 GND 或 VS,并将 VREF 引脚跳接至 GND 或由板载缓冲器电路设置的电压电源。ENABLE 和 REF 引脚也可由外部源驱动。

特性
  • 利用差分电压或分流电阻器可轻松测试 INA190。
  • 其中包含缓冲器基准电路的布局,供客户创建优先使用 SOT-23-5 运算放大器的基准缓冲器。
  • 借助可拆式面板,客户能对所有增益型号进行试验和测试。
  • 该器件包含一个采用保护布局的特殊“低电流”电路板,供客户进行小电流测量。

  • 12 个接头分流连接器 (2-881545)
  • 2 个连接到测量源的快速安装连接器 (4-520448-2)

模拟电流检测放大器
INA190 具有皮安级 IB 和 ENABLE 引脚的 40V 双向超精密电流检测放大器 INA190-Q1 具有皮安级 IB 和使能引脚、符合 AEC-Q100 标准的 40V、双向、超精密电流检测放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

INA190EVM — 具有低电流布局的 INA190 电流检测评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

INA190EVM 具有低电流布局的 INA190 电流检测评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 INA190EVM User's Guide (Rev. A) 2018-9-27
证书 INA190EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持