INA185EVM
INA185 电流感应评估模块
INA185EVM
概述
INA185 是一款采用小型封装、易于使用的高性能电流感应监控解决方案。 INA185EVM 旨在对该器件系列的基本功能进行评估。此固定装置布局并非作为目标电路的模型使用,也不针对电磁干扰 (EMI) 测试进行布局。INA185EVM 由单个 PCB 构成,可细分为 4 个单独部分,支持对不同的器件型号进行评估。
特性
- 可评估 INA185Ax 的所有增益选项。
- 可通过测试点轻松访问器件引脚。
- 能够评估高侧和低侧配置。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | INA185EVM User's Guide | 2019-3-18 | |||
数据表 | INA185 采用超小型 (SOT-563) 封装的 26V、350kHz、双向高精度电流检测放大器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023-12-12 | |
证书 | INA185EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-3-5 |