INA180-181EVM

INA180 和 INA181 评估模块

INA180-181EVM

立即订购

概述

INA180 是一款易于使用的高性能运算放大器电流感应集成电路。INA181 具有与 INA180 相同的功能,此外,还具有参考引脚,可实现双向电流测量。INA180-181EVM 旨在提供此器件系列的基本功能评估。  此固定布局并不作为目标电路的模型使用,也不针对电磁兼容性 (EMC) 测试进行布局。INA180-181EVM 包含一个 PCB,支持切出八个单独的 PCB,每个各对应以下八个器件中的一个:INA180A1、INA180A2、INA180A3、INA180A4、INA181A1、INA181A2、INA181A3 和 INA181A4。

特性
  • 评估 INA180Ax 和 INA181Ax 的所有增益选项
  • 通过测试点轻松连接设备引脚
  • 能够评估高侧和低侧配置
模拟电流检测放大器
INA180 26V、350kHz 电流检测放大器 INA180-Q1 AEC-Q100、26V、350kHz 电流感应放大器 INA181 26V、双向、350kHz 电流检测放大器 INA181-Q1 AEC-Q100、26V、双向、350kHz 电流感应放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

INA180-181EVM — INA180 和 INA181 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

INA180-181EVM INA180 和 INA181 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 INA180-181 EVM User's Guide 2016-1-19
证书 INA180-181EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持