INA1650EVM

INA1650 评估模块

INA1650EVM

立即订购

概述

INA1650EVM 是一个用于评估 INA1650 差分线路接收器性能的硬件平台。作为 SoundPlus™ 集成电路产品的新成员,INA1650 具有宽温度范围内优异的共模抑制比 (CMRR) 以及超低失真和噪声特性,可在所有环境中提供具有强抗噪性的平衡音频。该 EVM 具有两个用于左通道和右通道输入的交流耦合差分输入。该评估模块支持单电源和双电源工作,只需移动一个跳线即可在两者之间切换。INA1650EVM 的简易性使其能够快速且轻松地评估 INA1650 的性能。

特性
  • 提供快速简单的 INA1650 评估方法,让设计工作更加轻松
  • 可在单电源或双电源下工作
  • 只需一个跳线即可轻松从差分输入切换为单端输入
  • 提供了增加共模输入阻抗的选项
专用音频放大器
INA1650 双路 SoundPlus™ 高共模抑制 (91dB)、低 THD+N (-120dB) 差分线路接收器 INA1650-Q1 汽车类高共模抑制、低失真差分音频线路接收器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

INA1650EVM — INA1650 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

INA1650EVM INA1650 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 INA1650EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 INA1650 Evaluation Module 2016-11-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持