INA1620EVM
INA1620 音频运算放大器评估模块
INA1620EVM
概述
INA1620EVM 是一个用于评估 INA1620 音频运算放大器的硬件平台。INA1620 的每个通道都被配置为差分放大器,可轻松连接到音频分析仪或音频 DAC,并输出单端信号。INA1620EVM 包含一个耳机输出,让用户可以使用自己选择的耳机来听测 INA1620 的音频质量。INA1620EVM 还能够将 INA1620 的内部薄膜电阻器用于其他应用。
特性
- 提供快速简单的 INA1620 评估方法,让设计工作更加轻松
- EVM 上的音频插孔点可实现对 INA1620 的快速听测
- 差分输入连接器提供了一种利用音频分析仪或音频 DAC(要在最终产品中使用)来评估 INA1620 的简单方法
- 可访问 INA1620的 使能引脚,以评估启用和禁用期间的"噗噗"和"咔嗒"性能
- 可访问 INA1620 内部匹配薄膜电阻器。
- INA1620EVM
精密运算放大器 (Vos<1mV)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | INA1620EVM Audio Amplifier Evaluation Module | 2018-3-21 | |||
| 证书 | INA1620EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |