IEC60730SWPACKAGES
C2000 SafeTI™ 60730 SW 软件包
IEC60730SWPACKAGES
概述
C2000 MCU SafeTI-60730 软件包中包括经 UL 认证为认可组件的 SafeTI™ 软件包,通过使用 C2000™ 实时控制微控制器 (MCU),有助于更轻松、更快地为功能安全消费类应用进行设计。这些 SafeTI 软件包中的软件经 UL 认证为公认组件,符合 UL 1998:2008 1 类标准且满足 IEC 60730-1:2010 B 类要求,二者都包括家用电器、电弧检测器、电源转换器、电动工具、电动自行车和许多其他应用。SafeTI 软件包可用于选择 TI C2000 MCU 并可以嵌入到使用这些 MCU 的应用中,以帮助客户简化多功能安全兼容消费类器件的认证。由于两个标准具有相似性,因此,IEC 60730 软件库也可帮助客户开发与 IEC 60335-1:2010 标准兼容的消费类应用。
软件包包含可随时运行的简单应用示例,这些示例具有适用于部分 TI C2000 MCU、经 UL 认证为认可组件的软件库,您可以从 SafeTI 软件文件夹下载该软件包以及配套的安全手册和用户指南。根据配套安全手册的描述,该软件库支持嵌入 IEC 60730 和 UL 1998 要求的各种系统测试。使用该软件库构建的工程展示了如何创建开机自检 (POST) 和定期自检 (PST) 以及通过 UART 外设连接执行报告。用户指南展示了如何将测试集成到功能安全消费类应用设计中。C2000 MCU 包含一个特殊的硬件要素,即并行签名分析 (PSA),该要素可以在不影响主 CPU 或软件应用的同时,逐周期进行数据总线的 40 位循环冗余校验 (CRC),从而提高安全性。
RD-195 软件包可以实现适用于 UL1699B 的应用,UL1699B 采用 TI 经 UL 认证为认可组件的综合性 UL 1998:2008 1 类标准库,并且包含 TI 的电弧检测库。该软件库可提供 RS232 接口,用于进行远程配置和了解状态信息。可以先使用此 RD-195 包来实施自定义电弧检测系统。
特性
- 支持以下 C2000 系列
- Delfino F2833x
- Piccolo F2802x、F2803x、F2805x、F2806x
- SafeTI 诊断库包含对 Delfino F2837x 和 Piccolo F2807x 的支持
- IEC60730 软件库、用户指南代码示例
- Piccolo MCU 电弧检测软件库、用户指南、RD195 原理图和代码示例
- IEC60730 的 C2000 MCU 安全手册
- IEC60730 SW 库
下载
C2000-IEC60730-SW-PACKAGE — C2000 SafeTI™ IEC60730 软件库、用户指南和代码示例
C2000-IEC60730-SW-PACKAGE — C2000 SafeTI™ IEC60730 软件库、用户指南和代码示例
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用手册 | C2000™ 硬件内置自检 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022-10-12 | |
| 应用手册 | SRAM 中的错误检测 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021-12-17 | |
| 应用手册 | C2000 CPU Memory Built-In Self-Test | 2017-11-27 |