TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Hitek Systems LLC。
HTK-3P-AGILEX-ESOM7
概述
The Hitek Systems eSOM7 interfaces with the AFE8092, AFE8030, AFE7952, and AFE7920 through an FPGA mezzanine card (FMC) connector. It provides a quick evaluation and prototyping platform for 5G wireless solutions based on Intel’s latest high-performance 10-nm Agilex F-Series FPGA.
特性
- Altera Agilex 7 FPGA
- 300MHz IBW/OBW support
- Integrated PTP/1588 network synchronization
- 10GB/25GB/50GB interface protocol
- JESD204B/C support
- Supports interchangeable eSOMxC modules with Agilex 7 & Agilex 5 series
射频发射器
射频收发器
立即订购并开发
评估板
HTK-3P-AGILEX-ESOM7-5G-WIRELESS-DEV-PLATFORM — Hitek AGILEX eSOM7
HTK-3P-AGILEX-ESOM7-5G-WIRELESS-DEV-PLATFORM — Hitek AGILEX eSOM7
支持和培训
视频系列
观看全部视频视频
免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。