HSEC180ADAPEVM

适用于模块上系统 (SOM) 平台的 HSEC180 适配器板

HSEC180ADAPEVM

立即订购

概述

此评估模块是一款 180 引脚高速边缘卡 (HSEC) 适配器,适用于 TI C2000™ 模块上系统平台,使基于 SOM 的平台能够向后兼容基于 C2000 HSEC 的 EVM。HSEC180ADAPEVM 将 SOM 板的 180 个引脚连接到 HSEC 引脚,以便与传统的 C2000 HSEC 扩展坞搭配使用,例如 TMDSHSECDOCK。HSEC180ADAPEVM 还具有两个 DP83826 10/100Mbps 工业以太网 PHY,用于评估 C2000 微控制器 SOM 平台上的 EtherCAT® 功能。

特性
  • 标准 180 引脚 HSEC 接口
  • 兼容 XDS110ISO-EVM
  • 2 个 DP83826 带有 2 个 RJ-45 以太网插孔的 10/100Mbps 工业以太网 PHY
  • 快速串行接口 (FSI) 接头
  • 适用于专用模拟 HSEC 引脚的 ADC 滤波和 ESD 保护

  • HSEC180ADAPEVM PCB

不包括:

  • HSEC 坞
  • F29H85X-SOM-EVM

C2000 实时微控制器
F29H850TU 具有 C29x 200MHz 三核、锁步、4MB 闪存的功能安全合规型 C2000™ 64 位 MCU F29H859TU-Q1 具有 C29x 200MHz 三核、锁步、4MB 闪存的汽车级功能安全合规型 C2000™ 64 位 MCU

 

ESD 保护二极管
TPD4E001 适用于 USB 2.0 且具有 1nA 最大漏电流和 VCC 引脚的四路 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管 TPD4E05U06 适用于 USB、HDMI 和高速接口的四通道 0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保护二极管

 

以太网 PHY
DP83826I 具有工业温度范围、MII 接口和 ENHANCED 模式的低延迟 10/100Mbps PHY

 

反向缓冲器和驱动器
SN74LVC2G06 具有漏极开路输出的 2 通道、1.65V 至 5.5V 反相器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

HSEC180ADAPEVM — 适用于模块上系统 (SOM) 平台的 HSEC180 适配器板

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

HSEC180ADAPEVM 适用于模块上系统 (SOM) 平台的 HSEC180 适配器板

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 HSEC 适配器板 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-3-20
证书 HSEC180ADAPEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2024-4-19

相关设计资源

硬件开发

子卡
TMDSHSECDOCK HSEC180 controlCARD 基板集线站
评估板
F29H85X-SOM-EVM F29H85x controlSOM 评估模块 XDS110ISO-EVM XDS110 适用于 C2000 和 Sitara™ controlSOM 的隔离式插件评估模块

软件开发

软件开发套件 (SDK)
C2000WARE 适用于 C2000 MCU 的 C2000Ware

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持