HOTSWAP-EFUSECALCULATORS

热插拔设计计算器工具

HOTSWAP-EFUSECALCULATORS

概述

创建热插拔和/或电子保险丝设计方案会涉及复杂的公式和计算。通过输入诸如输入电压范围、电流和输出电容等系统要求可简化流程,计算器将指导用户开发稳健的设计。该工具还可用于评估现有设计,或通过分析各种电路场景中的设计裕量来解决问题。

计算器名称

支持的器件

器件说明

LM25066 设计计算器

LM25066/66A/66I/66IA

具有 PMBus 和 I/V/P/E 监控功能的 2.9V 至 17V 热插拔

LM5060 设计计算器

LM5060/Q1

具有低静态电流的 5.5V 至 65V 高侧保护控制器

LM5064 设计计算器

LM5064

具有 PMBus 和 I/V/P 监控功能的 -10V 至 -80V 热插拔

LM5066 设计计算器

LM5066

具有 PMBus 和 I/V/P 监控功能的 10V 至 80V 热插拔

LM5066I 设计计算器

LM5066I

具有 PMBus 和 I/V/P/E 监控功能的 10V 至 80V 热插拔

LM5067 设计计算器

LM5067

具有 SOA 保护功能的 -9V 至 -80V 热插拔

LM5069 设计计算器

LM5069

具有 SOA 保护功能的 2.9V 至 17V 热插拔

TPS24710 设计计算器

TPS24710/11/12/13

具有 SOA 保护功能的 2.5V 至 18V 热插拔

TPS24720 设计计算器

TPS24720

具有 SOA 保护功能和模拟 IMON 的 2.5V 至 18V 热插拔

TPS2392/93 计算器工具

TPS2392/93

-20V 至 -80V 热插拔

TPS248x/TPS249x 设计计算器

TPS2490/1/2/3 和 TPS2480/1/2/3

TPS249x:具有 SOA 保护功能的 9V 至 80V 热插拔 TPS248x:具有遥测功能的 9V 至 36V 热插拔

TPS24750/1 设计计算器工具

TPS24750/51

2.5V 至 18V、12A 集成 FET 热插拔

TPS2350 设计计算器

TPS2350 和 TPS2394

具有电源选择器的 -12V 至 -80V 热插拔

TPS2390 设计计算器

TPS2390/91

-36V 至 -80V 热插拔

TPS2398/TPS2399 设计计算器

TPS2398/TPS2399

-36V 至 -80V 热插拔

TPS2477x 设计计算器

TPS24770、TPS24771、TPS24772

具有 SOA 保护功能的 2.5V 至 18V 高性能热插拔TPS2474x 设计计算器TPS24740、TPS24741、TPS24742 2.5V 至 18V 高性能热插拔和 ORing 控制器TPS2352x 设计计算器TPS23521、TPS23523、TPS23525 -48V 高性能热插拔和 ORing 控制器

下载 观看带字幕的视频 视频

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持