HDC3020FLXEVM

HDC3020 柔性印刷电路评估模块

HDC3020FLXEVM

立即订购

概述

HDC3020FLXEVM 是基于柔性印刷电路 (FPC) 的分线传感器板。它可让用户在紧凑且易于使用的电路板上评估 HDC3020 数字相对湿度 (RH) 和温度传感器的性能。

特性
  • 柔性印刷电路板 (PCB)
  • 金手指可实现快速焊接连接
湿度传感器
HDC3020 具有 0.19% 长期温漂和 4 秒响应时间的 0.5% RH 400nA NIST 可追溯数字湿度传感器 HDC3020-Q1 具有 0.19% 长期温漂和 4 秒响应时间的汽车级 0.5% RH 400nA 数字湿度传感器 HDC3021 带有可拆卸式胶带盖的 0.5% RH 数字湿度传感器 HDC3021-Q1 带有可拆卸式胶带盖的汽车类 0.5% RH 数字湿度传感器 HDC3022 具有永久性 IP67 滤膜的 0.5% RH 数字湿度传感器 HDC3022-Q1 具有永久性 IP67 滤膜的汽车类 0.5% RH 数字湿度传感器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

HDC3020FLXEVM — HDC3020 柔性印刷电路评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

HDC3020FLXEVM HDC3020 柔性印刷电路评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 HDC3020FLX 评估模块用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-12-2
证书 HDC3020FLXEVM EU Declaration of Conformity 2024-7-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持