HDC2022EVM

HDC2022 温度和湿度传感评估模块

HDC2022EVM

立即订购

概述

德州仪器 (IT) HDC2022EVM 评估模块 (EVM) 支持设计人员评估 HDC2022 相对湿度和温度传感器的运行情况和性能。此 EVM 上包含 MSP430F5528 微控制器 (µC) 以及 HDC2022。µC 用于控制 HDC2022 并通过 USB 端口与主机 PC 通信。如果需要,此 EVM 可分为两部分。传感器部分可与 µC 部分分离,这样用户就可以从 µC 部分远程定位传感器。

特性
  • 对相对湿度和温度测量进行流处理
  • 数据记录
  • 完全寄存器访问
  • USB 即插即用
  • 可分离的传感器部分支持远程操作原型设计
湿度传感器
HDC2022 具有 IP67 滤膜的 2% RH 超低功耗数字相对湿度传感器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

HDC2022EVM — HDC2022 温度和湿度传感评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

HDC2022EVM HDC2022 温度和湿度传感评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
设计指南 HDC2022EVM User's Guide PDF | HTML 2019-12-20
证书 HDC2022EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-12-4

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持