HD3SS460EVM-SRC

HD3SS460EVM-SRC 高速无源交叉点开关评估模块

HD3SS460EVM-SRC

立即订购

概述

HD3SS460 是高速无源交叉点开关,旨在支持替代模式应用 C 类所需的低速和高速信号交换。HD3SS460-EVM-SRC 附带一个用于连接到传统 USB 系统的传统 USB 插座、一个用于连接到支持 DisplayPort 的源的 DisplayPort 插座。无板载 CC/PD 控制器。该板具有测试头,可使用这些测试头将 CC 和/或其他必要的信号连接到外部 C 类控制器,以评估 C 类实现。

特性
  • 即插即用设计。
  • 只能通过 USB 提供电源,仅需要外部直流电源(独立运行除外)。
  • HD3SS460EVM-SRC 可与传统 DP 源和/或 USB 主机系统一起使用,以评估 C 类实现。
  • 该板具有测试头,可使用这些测试头将 CC 和/或其他必要的信号连接到外部 C 类控制器,以评估 C 类实现。
  • EVM 可以通过跳线进行配置。
USB 转接驱动器和多路复用器
HD3SS460 4x6 通道 USB Type-C™ 交替模式多路复用器/多路信号分离器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

HD3SS460EVM-SRC — HD3SS460EVM-SRC 高速无源交叉点开关评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

HD3SS460EVM-SRC HD3SS460EVM-SRC 高速无源交叉点开关评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 HD3SS460EVM-SRC User's Guide (Rev. D) 2016-5-23
证书 HD3SS460EVM-SRC EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
技术文章 DisplayPort(TM) over USB Type-C(TM): One connector to rule them all PDF | HTML 2015-5-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持