HD3SS3411RWAEVM
HD3SS3411RWAEVM 评估模块
HD3SS3411RWAEVM
概述
HD3SS3411 是一种高速无源开关,它可以根据控制引脚 SEL 的状态在端口 A 到端口 B 或端口 C 之间进行差动通道切换。该 EVM 的接口由标准 SMP 连接器构成,它可将该 EVM 连接到测试设备或适配器板以便在系统应用内使用。
特性
- 即插即用设计
- 可由 3.3V 外部电源(可将香蕉插头电缆用于实现 3.3V 电压和 GND)供电
- EVM 可以通过跳线进行配置
PCIe、SAS 和 SATA IC
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | HD3SS3411 EVM User's Guide | 2015-6-16 | |||
数据表 | HD3SS3411-Q1 单通道差分 2:1 多路复用器/多路信号分离器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024-3-28 | |
证书 | HD3SS3411RWAEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |