HD3SS213-1-2MUXEVM

HD3SS213-1-2MUXEVM:5.4Gbps DisplayPort 1.2a 2:1/1:2 差动开关评估模块

HD3SS213-1-2MUXEVM

立即订购

概述

The HD3SS213 is a high-speed passive switch capable of switching two full DisplayPort 4 lane ports from one of two sources to one target location in an application. For DisplayPort Applications the HD3SS213 also supports switching of the Auxiliary (AUX), Display Data Channel (DDC) and Hot Plug Detect (HPD) signals.

特性
  • Compatible with DisplayPort 1.2 Electrical Standard
  • 2:1 and 1:2 Switching Supporting Data Rates up to 5.4Gbps
  • Supports HPD Switching
  • Supports AUX and DDC Switching
  • Wide -3dB Differential BW of over 5.4 GHz
HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC
HD3SS213 支持 DDC/AUX 开关的 5.4Gbps DisplayPort 1.2a 1:2/2:1 差动多路复用器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

HD3SS213-1-2MUXEVM — HD3SS213-1-2MUXEVM:5.4Gbps DisplayPort 1.2a 2:1/1:2 差动开关评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

HD3SS213-1-2MUXEVM HD3SS213-1-2MUXEVM:5.4Gbps DisplayPort 1.2a 2:1/1:2 差动开关评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 HD3SS213 EVM User's Guide 2013-9-23
证书 HD3SS213-1-2MUXEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持