GPCCHEM
Gauging Parameter Calculator:匹配 Impedance Track 电量监测计的化学成分
GPCCHEM
概述
在优化室温或低温性能之前,必须准备好 GPC Chemistry ID Matching for Impedance Track Gas Gauges(查找最接近的化学成分匹配)。
Gauging Parameter Calculator Chemistry ID Matching for Impedance Track Gas Gauges (GPCCHEM) 是一款数学计算和仿真工具,可帮助电池设计人员获取匹配特定电池曲线的化学成分 ID。化学成分 ID 由德州仪器 (TI) 定义,可以使用 Battery Management Studio (bqStudio) 进行编程。利用 GPCCHEM 工具,用户可以提高电量监测计 IC 的精度。
电池包必须使用 TI 的一种基于 Impedance Track (IT) 算法的电量监测计。它接受说明书中指定格式的日志文件。日志文件可通过使用 TI 的 Battery Management Studio (bqStudio) 软件和通过 USB 连接的特定评估板来创建,或者通过任何具有数据记录功能的电池测试仪(如 Arbin 或 Maccor)来创建。充电和放电需要外部设备。为了准确进行计算,还需要电池包设置的其他参数。输出信息将作为包含化学成分 ID 的文本文件通过电子邮件发送。可以使用 bqStudio 将化学成分 ID 数据编程到数据闪存中,从而创建可以在电池包的大规模生产中使用的黄金映像。
如果使用 bqStudio 进行日志记录,则需要 EV2300 或 EV2400 PC 接口板与电量监测计连接,并且需要 PC USB 电缆以便与 PC 进行通信。两者都可通过访问 http://power.ti.com 在线订购。另外还在线提供基于 Windows™ 的 PC 软件。借助 EV2300 或 EV2400 接口板和软件,用户可以读取数据寄存器、对适用于不同配置的芯片组进行编程、记录循环数据以便进一步评估,并对解决方案在不同充电和放电条件下的整体功能进行评估。
该工具是现有 Mathcad™ 电子表格的替代方案,可访问 https://www.ti.com/lit/zip/sluc042 获取
该工具不需要单独购买 Mathcad™ 许可证。
根据具体的电量监测计产品,bqStudio 软件可提供一个打包实用程序,用于创建日志文件的 zip 文件。
注意:该工具不适用于补偿放电终止电压 (CEDV) 电量监测计。
请发送电子邮件至 gpc_support@list.ti.com,获取有关此页面使用的支持主题。
应遵守 TI 评估模块的标准条款与条件。
开始使用
- 下载单节或多节(串联)电池包说明书以及用于创建 ZIP 文件以供上传的数据打包工具 (bqStudio)
- 上传 ZIP 文件(需要登录)
- 电量监测参数计算化学成分 ID 匹配报告将通过电子邮件发送给您,该报告将与此示例报告类似
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
应用手册 | TI电量计应用指导 | 2021-6-21 | ||||
应用手册 | Simple Guide to Chemical ID Selection Tool (GPC) (Rev. A) | PDF | HTML | 2018-6-5 |