FUSION-PRODUCTION-GUI

Fusion Digital Power 生产工具

FUSION-PRODUCTION-GUI

下载

概述

Fusion Digital Power Production Tool(生产 GUI)是一款图形用户界面,用于下载和升级固件以及配置、校准和测试。此基于命令的界面允许在生产环境中实习对 UCD 闪存程序的无缝集成。

生产 GUI 支持与 Fusion Digital Power Studio™ 软件相同的器件。此工具通常用于制造和生产环境。可通过 GUI 中的“Help”菜单获取用户指南。
特性
此工具可执行的一些任务包括:
  • “ROM”模式的固件下载
  • “Program”模式的固件更新
  • 对器件配置进行编程
  • 编写序列号
  • 此工具支持多个板载器件,且包含内置记录和报告。
  • 测试器件(验证电源转换处于可接受的输出电压和输出电流限制内)
  • 全套提供了有关如何开发和部署工厂脚本的说明,并附带 GUI“Help”(帮助)菜单下脚本编写程序和脚本运行程序文件中列举的示例。
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

支持软件

FUSION-PRODUCTION-GUI Fusion Digital Power Production Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCD3020 具有多达 2 个稳压输出和 6 个 DPWM 输出的完全可编程的数字功率控制器 UCD3028 具有多达 2 个稳压输出和 8 个 DPWM 输出的完全可编程数字电源控制器 UCD3040 具有 4 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出的完全可编程的数字功率控制器 UCD3138 用于隔离电源的高度集成数字控制器(具有 3 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出) UCD3138064 具有 64kB 存储器、适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138064A 用于隔离式电源的高度集成数字控制器 UCD3138128 适用于隔离式电源的高集成度数字控制器 UCD3138128A 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138A UCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器 UCD3138A64 适用于隔离式电源的高集成度数字控制器
下载选项

FUSION-PRODUCTION-GUI Fusion Digital Power Production Tool

close
最新版本
版本: 01.00.00.0H
发布日期: 2022-1-2
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCD3020 具有多达 2 个稳压输出和 6 个 DPWM 输出的完全可编程的数字功率控制器 UCD3028 具有多达 2 个稳压输出和 8 个 DPWM 输出的完全可编程数字电源控制器 UCD3040 具有 4 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出的完全可编程的数字功率控制器 UCD3138 用于隔离电源的高度集成数字控制器(具有 3 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出) UCD3138064 具有 64kB 存储器、适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138064A 用于隔离式电源的高度集成数字控制器 UCD3138128 适用于隔离式电源的高集成度数字控制器 UCD3138128A 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138A UCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器 UCD3138A64 适用于隔离式电源的高集成度数字控制器

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sldc014 or www.ti.com.cn/lit/xx/sldc014h/sldc014h.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLDC014. Please update any bookmarks accordingly.

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频系列

观看全部视频