FPC402EVM
FPC402 四端口控制器评估模块
FPC402EVM
概述
FPC402EVM 汇聚了两个堆叠式板载 QSFP 插槽和 SFP 插槽以及 LED 的所有低速信号,从而通过单个 I2C 或 SPI 接口实现对四个端口的全面控制。借助板载 MSP430 控制器和 GUI 支持使用 I2C 和 SPI 轻松配置和测试 FPC401;而且,接头还能与外部主机控制器连接。
特性
- 板载 SPI/I2C 控制器可通过 USB 实现轻松编程
- 板载 QSFP 插槽和 SFP 插槽以及 LED
- FPC401 在 SFP 插槽下方的参考布局方案
I2C 和 I3C 电平转换器、缓冲器和集线器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | FPC401 and FPC402 Evaluation Module (EVM) User ’s Guide (Rev. B) | 2019-9-3 | |||
证书 | FPC402EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |