FLAT-CLAMP-TVS-EVM
TVSxx0x 精密浪涌保护二极管评估模块
FLAT-CLAMP-TVS-EVM
概述
FLAT-CLAMP-TVS-EVM(精密浪涌保护二极管适配器板评估模块)展示 TVSxx0x 系列器件的特性、操作和使用。TVSxx0x 系列器件是精密钳位器,可在双向和单向信号的瞬态过电压事件(例如浪涌)期间保持超低的平缓钳位电压。这些适配器板将具有小型 DRV 封装尺寸的 TVSxx00 器件和具有小型 DRB 封装尺寸的 TVSxx01 器件集成到一个尺寸更大的封装中,适合符合行业标准的 SMA 和 SMB 封装类型,允许用户在其系统中自行测试性能。
特性
- IEC 61000-4-5 浪涌合规性测试
- IEC 61000-4-2 ESD 合规性测试
- 业界通用封装,便于在现有系统中进行评估
- 单向和双向配置
TVS 二极管
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | Flat Clamp TVS Evaluation Module—Adaptor Boards | 2018-9-10 |