EKB-3P-DLP4500EVM

EKB DLP4500 评估模块

EKB-3P-DLP4500EVM

立即订购

概述

EKB 的 E4500 MKII™ 开发模块提供灵活的光导解决方案,该解决方案具有不同的照明源,包括 UV、红外线和 RGB,适用于工业、医疗和科学应用。E4500 MKII 模块采用 DLP® 0.45 WXGA 芯片组并以小型封装提供分辨率、亮度和可编程能力的完美组合。

如需了解有关 EKB Technologies 的更多信息,请访问 https://www.ekbtechnologies.com

DLP 控制器和驱动器
DLPC350 适用于 DLP4500 和 DLP4500NIR 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器

 

NIR (>700nm) DMD
DLP4500NIR 0.45 英寸 WXGA NIR DLP® 数字微镜器件 (DMD)

 

可见光(420nm 至 700nm)DMD
DLP4500 0.45 英寸 WXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

光学模块

DPM-E4500LIRMKII-SR1 — DLP® LightCrafter™ E4500 MKII™ 短投射比红外激光器

支持的产品和硬件

DPM-E4500LIRMKII-SR1 DLP® LightCrafter™ E4500 MKII™ 短投射比红外激光器

close
版本: null
发布日期:
光学模块

DPM-E4500LUVBMKII — DLP® LightCrafter™ E4500 MKII™ UV

支持的产品和硬件

DPM-E4500LUVBMKII DLP® LightCrafter™ E4500 MKII™ UV

close
版本: null
发布日期:
光学模块

DPM-E4500LUVMKII-SR1 — E4500 MKII™ 短投射比

支持的产品和硬件

DPM-E4500LUVMKII-SR1 E4500 MKII™ 短投射比

close
版本: null
发布日期:
光学模块

DPM-E4500MKIIP2 — LightCrafter E4500MKII Plus 2W

支持的产品和硬件

DPM-E4500MKIIP2 LightCrafter E4500MKII Plus 2W

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 DLPC350 Programmer’s Guide (Rev. G) 2018-7-5

相关设计资源

软件开发

固件
DLPR350 DLPC350 配置和支持固件

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 EKB Technologies Ltd.。
免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。