DYY-AMP-EVM

适用于采用 DYY 封装的运算放大器的评估模块

DYY-AMP-EVM

立即订购

概述

DYY-AMP-EVM 是一款评估模块 (EVM),用于测试采用 DYY-14 (SOT-23 THN) 封装的运算放大器的性能。此 EVM 可轻松配置为反相放大器、同相放大器和差分放大器,使工程师能够快速评估和验证设计概念。

特性
  • DYY DIP 适配器板分接
  • 提供同相、反相和差分放大器电路配置
  • EVM 丝网中提供了原理图
  • 适用于输入和输出连接的多种连接器选项:接头、测试点和电线

  • DYY-AMP-EVM
  • 两位置插头板 (TS-132-G-AA)

通用运算放大器
LM2902LV 四通道、5.5V、1MHz、3mV 失调电压运算放大器 LM324LV 四通道、5.5V、1MHz、3mV 失调电压运算放大器 LMV324A 四通道、5.5V、1MHz、4mV 偏移失调电压、RRO 运算放大器 OPA4991 四路、40V、4.5MHz、低功耗运算放大器 OPA4991-EP 航天增强型四路 40V 4.5MHz 轨到轨输入和输出运算放大器 OPA4991-Q1 汽车类四路 40V 4.5MHz 低功耗运算放大器 OPA4H199-SEP 航天增强型产品四路 40V 4.5MHz 轨到轨输入和输出运算放大器 OPA4H199-SP 航天级、四通道、40V 4.5MHz 轨到轨输入和输出运算放大器 TL074H 工作温度范围为 -40°C 至 125°C 且输入接近 V+ 的四通道、40V、5MHz、4mV 偏移电压、20V/µs 运算放大器 TL084H 工作温度范围为 -40°C 至 125°C 且输入接近 V+ 的四通道、40V、5.25MHz、4mV 偏移电压、20V/µs 运算放大器 TLV9004 适用于成本优化型应用的四通道、5.5V、1MHz、RRIO 运算放大器 TLV9004-Q1 适用于成本优化型应用的汽车级、四路、5.5V、1MHz、RRIO 运算放大器 TLV9044 具有低静态电流 (10μA) 的四通道、5.5V、350kHz、超低 1.2V 运算放大器 TLV9154 四路、16V、4.5MHz、低功耗运算放大器 TLV9354 四路、40V、3.5MHz、低功耗运算放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DYY-AMP-EVM — Evaluation module for operational amplifiers in the DYY package

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DYY-AMP-EVM Evaluation module for operational amplifiers in the DYY package

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 DYY-AMP-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021-10-19
用户指南 DYY-AMP Evaluation Module (EVM) PDF | HTML 2021-8-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频