DSLVDS1047-1048EVM
四通道 LVDS 驱动器和接收器评估模块
DSLVDS1047-1048EVM
概述
DSLVDS1047-1048EVM 是一款评估模块 (EVM),专为评估德州仪器 (TI) DSLVDS1047 3V LVDS 四通道 CMOS 差动线路驱动器和 DSLVDS1048 3V LVDS CMOS 差动线路接收器的性能和功能而设计。借助此套件,用户可在 DSLVDS1047 和 DSLVDS1048 的支持下快速评估输出波形特性和信号完整性。接头引脚可访问 DSLVDS1047 和 DSLVDS1048 输入和输出,还有助于连接到实验室设备或用户系统以进行性能评估。
特性
- DSLVDS1047: 将单端 LVCMOS 转换为差动 LVDS
- DSLVDS1048: 将差动 LVDS 转换为单端 LVCMOS
- 高达 400Mbps (200MHz) 的开关速率
- 单电源运行: 3.3V
LVDS、M-LVDS 和 PECL IC
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | DSLVDS1047-1048EVM User's Guide | 2018-8-23 | |||
证书 | DSLVDS1047-1048EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023-11-1 |