DS90LV027A-28AEVM
双通道 LVDS 驱动器和接收器评估模块
DS90LV027A-28AEVM
概述
DS90LV027A-28A 是一款评估模块,专为评估德州仪器 (TI) DS90LV027A LVDS 双路差分驱动器和 DS90LV028A LVDS 双路差分线路接收器的性能和功能而设计。借助此套件,用户可在 DS90LV027A 和 DS90LV027A 的支持下快速评估输出波形特性和信号完整性。接头引脚可访问 DS90LV027A 和 DS90LV027A 输入和输出,还有助于连接到实验室设备或用户系统以进行性能评估。
特性
- DS90LV027A:将单端 LVCMOS 转换为差分 LVDS
- DS90LV028A:将差分 LVDS 转换为单端 LVCMOS
- 高达 400Mbps (200MHz) 的开关速率
- 单电源运行:3.3V
LVDS、M-LVDS 和 PECL IC
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | DS90LV027A-28AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020-7-10 |