DS90CR285-86ATQEVM
DS90CR285 和 DS90CR286AT-Q1 通道链路 I 串行器/解串器评估模块
DS90CR285-86ATQEVM
概述
DS90CR285-86ATQEVM 包含发送器 (Tx) 板、接收器 (Rx) 板和连接电缆。此套件使用户能够通过低电压差分信号 (LVDS) 从测试设备或图形控制器连接到接收器板。DS90CR285-86ATQEVM 可用于多显示器应用的性能评估和初始系统原型设计。
特性
- 与 20-66MHz 并行时钟配合工作
- 传入数据(Tx 板)和传出数据(Rx 板)上升沿上的选通信号
- 具有 0.08" (2mm) 间距的 30x2 LVCMOS 并行输入(Tx 板)和输出(Rx 板)接头连接器
- 具有 0.1" (2.54mm) 间距的 10x2 LVDS 串行输出(Tx 板)和输入(Rx 板)接头连接器
- 20 引脚 IDC 电缆 18" (H3BBH-2018G)
FPD-Link 串行器/解串器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | DS90CR285-86ATQEVM User's Guide | 2016-8-22 | |||
| 证书 | DS90CR285-86ATQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |