DS80PCI402EVK

DS80PCI402EVK 4 通道 SMA 评估套件

DS80PCI402EVK

立即订购

概述

The DS80PCI402EVK is a 4 channel SMA evaluation kit. It provides a complete high bandwidth platform to evaluate the signal integrity and signal conditioning features of the Texas Instruments DS80PCI402SQ – 2.5Gbps / 5.0 Gbps / 8.0 Gbps 8 Channel PCI Express Repeater with Equalization and De-Emphasis.

PCIe、SAS 和 SATA IC
DS80PCI402 具有均衡和去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 4 通道 PCI Express 转接驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DS80PCI402EVK/NOPB — DS80PCI402EVK 4 通道 SMA 评估套件

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DS80PCI402EVK/NOPB DS80PCI402EVK 4 通道 SMA 评估套件

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 DS80PCI402EVK/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 DS80PCI402EVK User's Guide 2012-9-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持