DS560DF410EVM
DS560DF410 具有 2x2 交叉点、56Gbps 多速率的 4 通道重定时器评估模块
DS560DF410EVM
概述
DS560DF410EVM 用于轻松评估 56Gbps 8 通道重定时器 DS560DF410。用户需要通过 Huber+Suhner 1x8 MXP 连接器向该 EVM 提供电源和高速流量。不包括 Huber+Suhner 电缆。
通过板载 FTDI 至 I2C 连接和 EVM 软件,用户可以评估器件特性,如信号检测、均衡设置、Tx 输出设置、EEPROM 文件生成和其他寄存器特性。
特性
- 可通过板载 FTDI 至 I2C 接口和 EVM 软件进行编程
- 支持高达 28.9GBd 的数据速率
- EVM 支持单 5V 外部电源
- AK672M/2-2 电缆 mini USB spin 2M 2.0
- 10-02937 CBL 扭锁 5.5X2.5MM 插头
以太网重定时器、转接驱动器和多路复用器缓冲器
开始使用
- 购买 DS560DF410 评估板。
- 购买 Huber+Suhner 1x8 MXP 电缆。
- 阅读 DS560DF410EVM 用户指南以设置硬件。
立即订购并开发
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | DS560DF410EVM 用户指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-5-24 |
证书 | DS560DF410EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023-2-9 |