DS280DF810EVM
28Gbps 多速率 8 通道重定时器评估模块
DS280DF810EVM
概述
DS280DF810EVM 用于轻松评估 28Gbps 重定时器 DS280DF810。用户需要通过 Huber+Suhner 1x8 MXP 连接器向该 EVM 提供电源和高速流量。不包括 Huber+Suhner 电缆。
通过板载 USB2ANY 连接和 EVM 软件,用户可以评估器件特性,如信号检测、均衡设置、Tx 输出设置、EEPROM 文件生成和其他寄存器特性。
特性
- 可通过板载 USB2ANY 和 EVM 软件进行编程
- 支持最高为 28.4Gbps 的数据速率
- EVM 支持单电源(2.5V 或 3.3V)
- AE9929-ND CABLE MINI USB 5PIN 2M 2.0
- 不包括:Huber+Suhner 1x8 MXP 电缆
以太网重定时器、转接驱动器和多路复用器缓冲器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | DS280DF810EVM User's Guide (Rev. A) | 2019-9-3 | |||
证书 | DS280DF810EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |