DS250DF410EVM

DS250DF410 25 Gbps 多速率 4 通道重定时器评估模块

DS250DF410EVM

立即订购

概述

DS250DF410EVM 用于轻松评估 25Gbps 重定时器 DS250DF410。用户需要通过 Huber+Suhner 1x8 MXP 连接器向该 EVM 提供电源和高速流量。不包括 Huber+Suhner 电缆。

通过板载 USB2ANY 连接和 EVM 软件,用户可以评估器件特性,如信号检测、均衡设置、Tx 输出设置、EEPROM 文件生成和其他寄存器特性。

特性
  • 可通过板载 USB2ANY 和 EVM 软件进行编程
  • 支持最高为 25.8Gbps 的数据速率
  • EVM 支持单电源(2.5V 或 3.3V)

  • DS250DF410EVM
  • AE9929-ND CABLE MINI USB 5PIN 2M 2.0
  • 不包括:Huber+Suhner 1x8 MXP 电缆

以太网重定时器、转接驱动器和多路复用器缓冲器
DS250DF210 25Gbps 多速率 2 通道重定时器 DS250DF410 25Gbps 多速率 4 通道重定时器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DS250DF410EVM — DS250DF410 25Gbps 多速率 4 通道重定时器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DS250DF410EVM DS250DF410 25Gbps 多速率 4 通道重定时器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DS250DF410EVM User's Guide (Rev. A) 2019-9-3
证书 DS250DF410EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

相关设计资源

软件开发

评估模块 (EVM) 用 GUI
SIGCONARCHITECT SIGCON ARCHITECT

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频