DS250DF230EVM
25Gbps 多速率 2 通道重定时器评估模块
DS250DF230EVM
概述
DS250DF230EVM 用于轻松评估 25Gbps 重定时器 DS250DF230。用户需要通过 Huber+Suhner 1x8 MXP 连接器向该 EVM 提供电源和高速流量。不包括 Huber+Suhner 电缆。
通过板载 USB2ANY 连接和 EVM 软件,用户可以评估器件特性,如信号检测、均衡设置、Tx 输出设置、EEPROM 文件生成和其他寄存器特性。
特性
- 可通过板载 USB2ANY 和 EVM 软件进行编程
- 支持高达 25.8Gbps 的数据速率
- EVM 支持单电源(2.5V 或 3.3V)
DS250DF230EVM
AK672M/2-2
不包括:Huber+Suhner 1x8 MXP 电缆
以太网重定时器、转接驱动器和多路复用器缓冲器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | DS250DF230EVM User Guide (Rev. A) | 2019-9-3 |