DS100MB203EVK

双通道 2:1/1:2 复用器/缓冲器 SMA 评估套件

DS100MB203EVK

立即订购

概述

The DS100MB203EVK is a dual Lane 2:1/1:2 Mux/Buffer SMA evaluation kit. It provides a complete high bandwidth platform to evaluate the signal integrity and signal conditioning features of the DS100MB203SQ – 10.3125 Gbps Dual Lane 2:1/1:2 Mux/Buffer with Equalization and De-Emphasis.

特性
  • 10.3125 Gbps Dual Lane 2:1 Mux, 1:2 Switch or Fanout
  • Low 390 mW total power (typ) power consumption, with option to power down unused channels
  • Advanced signal conditioning features
    • Receive Equalization up to 36 dB at 5 GHz
    • Transmit de-emphasis up to -12 dB
    • Transmit output voltage control: 600 mV to 1300 mV
  • Programmable via pin selection, EEPROM or SMBus interface
  • Single supply operation selectable: 2.5V or 3.3V
  • -40° to +85°C operating temperature range
  • 3 kV HBM ESD rating
以太网重定时器、转接驱动器和多路复用器缓冲器
DS100MB203 10.3Gbps 双端口多路复用器和扇出缓冲器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DS100MB203EVK/NOPB — DS100MB203EVK 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DS100MB203EVK/NOPB DS100MB203EVK 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 DS100MB203EVK/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 DS100MB203EVK User's Guide 2012-10-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持