DRV8872EVM

DRV8872 H 桥 PWM 电机驱动器评估模块

DRV8872EVM

立即订购

概述

DRV8872 评估模块 (EVM) 用于演示德州仪器 (TI) 的 DRV8872 集成电路的功能和性能。此 EVM 包括一个 5V 稳压器和 PWM 发生器。只需单个电源即可评估 DRV8872。

特性
  • 6.5V 至 4.5V 工作电源电压范围
  • 板载 5V 稳压器
  • 可调 PWM 占空比
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
DRV8872 具有故障报告和电流调节功能的 50V、3.6A H 桥电机驱动器 DRV8872-Q1 具有故障报告和电流调节功能的汽车类 50V、3.6A、H 桥电机驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV8872EVM — DRV8872 H 桥 PWM 电机驱动器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DRV8872EVM DRV8872 H 桥 PWM 电机驱动器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DRV8872 Evaluation Module User's Guide 2015-8-21
证书 DRV8872EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持