DRV8870EVM
DRV8870 H 桥 PWM 电机驱动器评估模块
DRV8870EVM
概述
DRV8870 评估模块 (EVM) 用于演示德州仪器 (TI) 的 DRV8870 集成电路的功能和性能。此 EVM 包括一个 5V 稳压器和 PWM 发生器。只需单个电源即可评估 DRV8870。
特性
- 6.5V 至 45V 工作电源电压范围
- 板载 5V 稳压器
- 可调 PWM 占空比
- 可调电流调节
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | DRV8870 Evaluation Module User's Guide | 2015-8-29 | |||
证书 | DRV8870EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |