DRV8704EVM

DRV8704 评估模块

DRV8704EVM

立即订购

概述

DRV8704 评估模块 (EVM) 展现了德州仪器 (TI) DRV8704 集成电路的集成电流调节功能和性能。此 EVM 采用 DRV8704 来控制两个刷式电机,一个跳线连接方案来传输 DRV8704 输入,一个 TLC555CD 来提供可变板载 PWM 信号,以及两个 10x1 100 mil 接头来选择性对接至任何 MSP430 Launchpad 从而读/写 SPI 命令和提供驱动器输入。

特性
  • 可配置性很高的 SPI 接口
  • 8V 至 52V 的电源电压范围
  • 多种衰减模式
  • 可调电流调节
  • 5V、10mA LDO 稳压器
MOSFET
CSD18540Q5B 采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、2.2mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

 

有刷直流 (BDC) 电机驱动器
DRV8704 60V 双路 H 桥智能栅极驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV8704EVM — DRV8704 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DRV8704EVM DRV8704 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DRV8704 Evaluation Module User's Guide 2015-11-3
证书 DRV8704EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持