DRV8662-2665-2667_DESIGN_TOOL

DRV8662/DRV2665/DRV2667 设计计算工具

DRV8662-2665-2667_DESIGN_TOOL

下载

概述

The DRV8662/DRV2665/DRV2667 Design Equation document assists the user in the design phase by calculating the driver hardware configuration based off of user-defined input parameters. The DRV8662/2665/2667 is a piezo haptic driver with integrated 105 V boost switch, integrated power diode, and integrated fully-differential amplifier.  These versatile devices are capable of driving both high-voltage and low-voltage piezo haptic actuators.  The DRV2665/7 adds in a digital front end via an I2C compatible bus that relieves the costly processor burden of PWM generation or additional analog channel requirements in the host system.  Finally, the DRV2667 has an internal waveform memory that further relieves the host processor of haptic generation duties.

特性
  • Piezo actuator model recommendation
  • Boost voltage and forward voltage calculation
  • Feedback resistor and boost current limit resistor values calculation
  • Current requirements approximation
  • Input capacitor and output capacitor capability calculation
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

计算工具

SLOR113 DRV8662, DRV2665, and DRV2667 Design Equations

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
压电式驱动器
DRV2665 具有集成式 105V 升压转换器和 DAC 的压电式触觉驱动器 DRV2667 具有集成式 105V 升压转换器、波形存储器和 DAC 的压电式触觉驱动器
触觉驱动程序
DRV8662 采用 QFN 封装且具有集成式 105V 升压转换器的压电式触觉驱动器
硬件开发
参考设计
TIDA-HAPTIC-MOTOR-CONTROL-REFERENCE-DESIGN 高级触觉驱动器可简化消费类和工业类产品的触觉反馈设计
评估板
DRV2667EVM-CT DRV2667 评估模块,集成升压功能、数字前端和内部波形存储器 DRV8662EVM DRV8662 评估模块
下载选项

SLOR113 DRV8662, DRV2665, and DRV2667 Design Equations

close
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2014-8-20
产品
压电式驱动器
DRV2665 具有集成式 105V 升压转换器和 DAC 的压电式触觉驱动器 DRV2667 具有集成式 105V 升压转换器、波形存储器和 DAC 的压电式触觉驱动器
触觉驱动程序
DRV8662 采用 QFN 封装且具有集成式 105V 升压转换器的压电式触觉驱动器
硬件开发
参考设计
TIDA-HAPTIC-MOTOR-CONTROL-REFERENCE-DESIGN 高级触觉驱动器可简化消费类和工业类产品的触觉反馈设计
评估板
DRV2667EVM-CT DRV2667 评估模块,集成升压功能、数字前端和内部波形存储器 DRV8662EVM DRV8662 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slor113 or www.ti.com/lit/xx/slor113a/slor113a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOR113. Please update any bookmarks accordingly.

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持