DRV8306EVM
DRV8306 三相电机智能栅极驱动器评估模块
DRV8306EVM
概述
DRV8306 评估模块 (EVM) 是一款应用板,用于轻松评估 DRV8306 器件。DRV8306 器件是一款适用于三相电机驱动应用的栅极驱动器 IC。DRV8306 器件提供三个经过高精度调节和温度补偿的半桥驱动器,每个驱动器能够驱动一个高侧和低侧 N 型 MOSFET。
特性
- 6V 至 38V 工作电压范围
- 集成 120° 换向
- 三个集成式电流分流放大器
- 逐周期电流限值
BLDC 驱动器
开始使用
- 订购 DRV8306EVM 评估模块
- 阅读用户指南
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | DRV8306EVM User’s Guide | 2018-4-3 | |||
证书 | DRV8306EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |