DRV3205EVM
DRV3205-Q1 三相汽车栅极驱动器评估模块
DRV3205EVM
概述
德州仪器 (TI) DRV3205 评估模块 (DRV3205EVM) 可帮助设计人员评估电机驱动器应用中 DRV3205-Q1 和 DRV3220-Q1 桥驱动器的运行情况和性能。可借助微控制 LaunchPad 进行设计,使 DRV3205EVM 与多个 TI MCU 系列集成。该器件与 MCU 搭配使用时具有可配置性,并且能够通过图形用户界面 (GUI) 使电机旋转。
注意:不包括 TMS570LS1224 Launchpad 或 推荐电机
特性
- 工作电源电压低至 4.75V,最大绝对电压为 60V
- 六个 N 沟道 MOSFET,通过板载分流电阻器实现低侧电流监测
- 通过分压器向接头引脚提供受保护的相电压
- 可用于霍尔传感器或编码器传感器输入的连接器
- 与 Hercules LAUNCHXL2-TMS57012 LaunchPad 和许多其他 TI LaunchPad 兼容
Video Player is loading.
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2