DRV260XSW-LINUX

用于 DRV260x 的 Linux 驱动程序

DRV260XSW-LINUX

概述

Linux 驱动程序支持 DRV2604、DRV2604L、DRV2605 和 DRV2605L 触觉电机驱动器。Linux 驱动程序支持通过 I2C 总线进行通信,并支持触觉波生成的 ERM 和 LRA 模式。

Linux 主线状态

在 Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:不适用

支持的器件:

  • DRV2604
  • DRV2604L
  • DRV2605
  • DRV2605L

 

Linux 源文件

main C 源文件位于:drivers/input/misc

与该器件关联的文件为:

  1. drivers/input/misc/drv260x.c
  2. include/dt-bindings/input/ti-drv260x.h
  3. Documentation/devicetree/bindings/input/ti,drv260x.txt
  4. include/linux/platform_data/drv260x-pdata.h

源文件

drivers/input/misc/drv260x.c
include/dt-bindings/input/ti-drv260x.h

Linux 器件树文档

Documentation/devicetree/bindings/input/ti,drv260x.txt

Linux 电路板文件头

include/linux/platform_data/drv260x-pdata.h

 

启用驱动程序支持

使用“make menuconfig”(也可以使用“make xconfig”或“make qconfig”)配置内核

 

Menuconfig 位置

Device Drivers -> Input Device Support -> Miscellaneous Devices -> TI DRV260X haptics support

 

 Symbol: INPUT_DRV260X_HAPTICS [=y]   Type  : tristate   Prompt: TI DRV260X haptics support     Location:       -> Device Drivers         -> Input device support           -> Generic input layer (needed for keyboard, mouse, ...) (INPUT [=y])   (1)       -> Miscellaneous devices (INPUT_MISC [=y])     Defined at drivers/input/misc/Kconfig:700     Depends on: !UML && INPUT_MISC [=y] && INPUT [=y] && I2C [=y] && GPIOLIB [=y]                                                                                  Selects: INPUT_FF_MEMLESS [=n] && REGMAP_I2C [=y]  

 

修复和代码增强功能

如果有需要添加至该驱动程序的修复和/或代码增强功能,请执行以下任一操作:

 

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持