DRV10964EVM
DRV10964 三相无刷电机驱动器评估模块
DRV10964EVM
概述
DRV10964EVM 评估模块 (EVM) 作为一款用户友好型评估套件,可用于演示 TI 的无刷电机驱动器 DRV10964。此 EVM 是一种高性能、低功耗且具有成本效益的平台,可加速开发过程,从而缩短面市时间。DRV10964EVM 支持笔记本电脑、PC 和平板电脑应用的无传感器无刷直流电机。DRV10964EVM 附带预配置的 IC,可用于驱动各种电机。
特性
- 电源电压范围:2.1V 至 5.5V
- 用于控制速度的板载模拟电位器
- 可通过"CONFIG"引脚调整启动配置
- FG 信号和 FR(旋转方向)的跳线配置
集成控制 BLDC 驱动器
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | DRV10964 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2016-7-7 | |||
证书 | DRV10964EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |