DREAM-3P-CC2340

DreamLNK CC2340 蓝牙模块

概述

DL-CC2340-A 和 DL-CC2340-B 低功耗蓝牙模块均基于 TI SimpleLink CC2340R5 低功耗蓝牙器件而设计,采用 48MHz Cortex M0+ 内核,集成高达 512KB 闪存、36KB SRAM,并具有多达 26 个通用 I/O 接口。此外,这些低功耗蓝牙模块还配备了内置 48MHz 10ppm 外部高速时钟和 32.768kHz 外部低速时钟。

DL-CC2340-A 低功耗蓝牙模块可以对 CC2340R5 芯片的所有 I/O 端口使用各种通用外设,包括 UART、SPI、I2C、计时器、温度传感器、电池电压检测、内置模拟比较器和 12 位 ADC 模数转换器。此外,为了满足蓝牙的安全要求,它还具有 AES-128 加密和 RNG 功能。客户可以使用 SDK 进行二次开发并嵌入其完整的应用。

DL-CC2340-B 低功耗蓝牙模块的尺寸更小,但内置 AT 命令,因此适合用作 UART 低功耗蓝牙模块。外部 MCU 可以通过 UART 接口连接到低功耗蓝牙模块,以实现低功耗蓝牙数据传输。 

在射频性能方面,这些 CC2340 低功耗蓝牙模块内部集成了射频平衡-非平衡变压器,具有简化的射频设计,并降低了功耗。典型的灵敏度在 1Mbps 时高达 -96.5dBm,还可以实现高达 +8dBm 的输出功率。为了满足各个国家/地区对射频功率的限制标准,低功耗蓝牙模块的功率可以调节(范围从 -21dBm 到 +8dBm)。

特性
  • 硬件参数:
    • 型号:DL-CC2340-A/DL-CC2340-B
    • 尺寸:26.5mm x 18mm / 18mm x 12mm
    • 芯片型号:TI CC2340R5
    • 开发方法:二次开发/AT 命令
    • 模块引脚编号:40 引脚 (25 GPIO) / 20 引脚 (15 GPIO)
    • 天线:PCB 天线 + IPEX / PCB 天线 + 外部焊盘
    • 工作电压(直流):1.75V 至 3.8V
    • 工作温度:-40℃ 至 +85℃
    • 贮存温度:-40℃ 至 +85℃
  • 无线特性
    • 蓝牙版本:支持蓝牙 5.3
    • 频率范围: 2402MHz - 2480MHz(2.4G ISM 无线电频段)
    • 调制模式:GFSK
    • 传输功率:-21dBm 至 +8dBm(可通过软件编程)
    • 接收灵敏度:-96dBm(1Mbps 时的典型值)
    • 透明模式:主/从
    • 通信范围:70 米(开阔区域)
  • 功耗参数
    • 有源模式 RX:5.3mA
    • 有源模式 TX:0dBm 时 5mA;+8dBm 时 12mA
    • 休眠状态:休眠状态平均 0.7µA(RTC 运行和 RAM/CPU 保持)
    • 运行:有源模式下为 2.6mA
    • 数据传输:待更新
  • 软件参数
    • 支持的协议:
      • 低功耗 Bluetooth® 5.3
      • Zigbee® 1
      • SimpleLink™ TI 15.4-stack 1
  • OTA:提供
  • 主从集成:可用
低功耗 2.4GHz 产品
CC2340R2 具有 256kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M0+ 2.4GHz 无线 MCU CC2340R5 具有 512kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M0+ 2.4GHz 无线 MCU
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 Shenzhen DreamLNK Technology Co., Ltd.

立即订购并开发

评估板

DL-CC2340-B — Bluetooth Low Energy module

支持的产品和硬件

DL-CC2340-B Bluetooth Low Energy module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。