DRA71XEVM
DRA71x 评估模块
DRA71XEVM
概述
Jacinto™ DRA71x 评估模块 (EVM) 是一个评估平台,旨在加快诸如信息娱乐、可重新配置的数字化群集或集成式数字化驾驶舱等应用的开发速度,并缩短其上市时间。为了在 Jacinto DRA71x 信息娱乐 SoC 之间实现扩展和重复使用,该 EVM的构建 基于采用异构可扩展架构的 Jacinto DRA718 SoC ,该架构包含以下组合:
- ARM® Cortex®-A15 内核
- 两个 ARM Cortex-M4 处理子系统
- 一个 C66x 数字信号处理器 (DSP)
- 2D 和 3D 图形处理单元,包括 Imagination Technologies 的 POWERVR™ SGX544
- 高清图像和视频加速器
此 EVM 还集成了诸多外设,包括基于 LVDS 的环视系统的多摄像头接口(并行和串行)、显示屏、CAN 和千兆位以太网 AVB。主 CPU 板集成了以太网或 HDMI 等关键外设,而信息娱乐应用子板 (JAMR3) 和 LCD/TS 子板将补充 CPU 板,提供完整的系统以快速开始评估和应用开发。
请注意,Jacinto 6 Eco 评估模块不包含电源,需要单独购买。需要符合以下规格的电源:
- 12V 直流输出
- 5A 输出
- 正极内端子和负极外端子
- 2.5mm 或 2.1mm 内径和 5.5mm 外径的母型圆柱,插入深度为 8.85mm
开始使用
第 1 步:购买 EVM
第 2 步:下载 Processor SDK
第 3 步:查看用户指南
特性
- 硬件
- DRA71x 处理器
- 2GB DDR3L
- LP8733/LP8732 电源管理集成电路
- 4GB eMMC
- 10.1" 1280X800 电容式触摸屏 LCD 选件
- JAMR3 调谐器板
- 软件
- Linux
- Android
- StarterWare
- 连接
- 千兆位以太网 (2)
- PCIe
- e/mSATA
- Micro SD 卡
- Micro USB 2.0
- USB 3.0
- HDMI
- 音频输入/输出
- WiLink8 Q(连接器)
音频和雷达 DSP SoC
开始使用
第 1 步:订购 DRA71XEVM
第 2 步:下载 Processor SDK
第 3 步:查阅用户指南
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | DRA71x EVM CPU board user's guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2019-3-11 | ||
| 用户指南 | JAMR3 Tuner Application Board User’s Guide | 2016-2-9 |