DP83867IRPAP-EVM

1000M/100M/10M 以太网 PHY 评估模块

DP83867IRPAP-EVM

立即订购

概述

DP83867IRPAP-EVM 支持 1000/100/10BASE 并且符合 IEEE 802.3 标准。此参考设计支持 GMII、RGMII 和 MII MAC 接口。

DP83867IRPAP-EVM 包含四个板载状态 LED 和一个带板载 LDO 稳压器的 5V 插孔。该 EVM 支持 JTAG 访问,能够通过板载 25MHz 晶振提供 125MHz 参考时钟。支持串行管理接口 MDIO,可使用该接口访问 PHY 寄存器以实现更多功能。4 级配置使您无需直接访问 PHY 寄存器,即可配置系统。外部电源可连接到各个指定电压轨以进行进一步系统评估。DP83867IRPAP-EVM 支持高能效以太网、局域网唤醒、帧起始检测 IEEE 1588 时间戳和可配置的 I/O 电压。

特性
  • 符合 1000BASE-TX IEEE 802.3
  • GMII、RGMII 和 MII MAC 接口
  • SFD IEEE 1588 时间戳
  • 低功耗模式:主动睡眠、被动睡眠、IEEE 断电和深度断电
  • 局域网唤醒
  • 高能效以太网
  • 支持 CAT5 电缆 125m 以上的无差错数据传输
以太网 PHY
DP83867IR 具有工业级温度范围的耐用型千兆位以太网 PHY 收发器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DP83867IRPAP-EVM — - DP83867IRPAP-EVM 1000M/100M/10M 以太网物理层评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DP83867IRPAP-EVM - DP83867IRPAP-EVM 1000M/100M/10M 以太网物理层评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DP83867EVM Users'Guide 2015-3-14
技术文章 Top 3 considerations for harsh industrial Ethernet PDF | HTML 2019-11-4
证书 DP83867IRPAP-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频